Szerelőkonzol oválfuratokkal acél horganyzott 21335-83-140060
- Fiókaljra szerelésre
- Oldalra szerelésre
Mennyiségi egység
92,40 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelőkonzol
Kivitel 1
oválfuratokkal
Alak
B
Alaktípus
4 furatos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
H=Magasság
60
L=Hossz
140
A
96
B
14
Gyártói cikkszám
DZ65490-4
H1
15,9
H2
5,5
L1
140
UNSPSC Code
31171514
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
Szerelő szögidom, acél.
Kivitel
Szerelő szögidom, horganyzott.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával.
További információk
Opcióként fiókaljra vagy oldalra szerelésre.
Accessory
21334-20 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, részben kihúzható, teherbírás max. 50 kg.
21334-45 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, részben kihúzható, teherbírás max. 65 kg.
21334-70 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, túlhúzható, teherbírás max. 70 kg.
21334-75 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, túlhúzható, teherbírás max. 70 kg.
21334-65 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, túlhúzható, teherbírás max. 68 kg.
21334-55 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, túlhúzható, teherbírás max. 68 kg.
21334-60 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, túlhúzható, teherbírás max. 68 kg.
21335-10 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 124 kg.
21335-20 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, túlhúzható, teherbírás max. 160 kg.
21334-90 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, túlhúzható, teherbírás max. 82 kg.
21334-45 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, részben kihúzható, teherbírás max. 65 kg.
21334-70 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, túlhúzható, teherbírás max. 70 kg.
21334-75 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, túlhúzható, teherbírás max. 70 kg.
21334-65 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, túlhúzható, teherbírás max. 68 kg.
21334-55 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, túlhúzható, teherbírás max. 68 kg.
21334-60 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, túlhúzható, teherbírás max. 68 kg.
21335-10 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 124 kg.
21335-20 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, túlhúzható, teherbírás max. 160 kg.
21334-90 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, túlhúzható, teherbírás max. 82 kg.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.