Teleszkópos sín csapágyacél 21340-430370
- A részleges kihúzó egy rögzített vezetősínből és egy mozgatható szánból áll
- Löket max. 323 mm
- Terhelés max. 7411 N
- Kompakt és egyszerű kivitel
- Edzett futópályák és golyók
Mennyiségi egység
204,11 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Alaptest
anyaga
csapágyacél
B=Szélesség
43
H=Magasság
22
L=Hossz
370
B1
23
C0Y
N
3377
C0Z
N
2364
D
M8
D1
M8
Furatok
darabszáma
5
H1
21
H2
13,5
L
max.
1970
Löket
S
208
Mx
Nm
115,9
My
Nm
308
Mz
Nm
440
Méret
43
R
2,5
UNSPSC Code
31161522
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
Sínek és futóelemek gördülőcsapágy-acélból.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Kivitel
Horganyzott sínek és futóelemek.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A részleges kihúzó egy rögzített vezetősínből és egy mozgatható futóelemből áll. A futóelem egyik oldalon a sínhosszúság több mint feléig kihúzható (S-löket). A reteszelőcsavar eltávolításával mindkét oldalon lehetővé válik a kihúzható elem S-lökettel történő kihúzása. Ekkor a teljes löket mértéke 2S (löket).
Ez a kompakt és egyszerű építési mód nagyon nagy dinamikus teherbírást tesz lehetővé.
A maximális folyamatsebesség 0,8 m/s.
Használati hőmérséklet -30 °C és +170 °C között.
Ez a kompakt és egyszerű építési mód nagyon nagy dinamikus teherbírást tesz lehetővé.
A maximális folyamatsebesség 0,8 m/s.
Használati hőmérséklet -30 °C és +170 °C között.
Egyedi igényre
Egyéb hosszúságok (rácsméret 80 mm).
28-as méret max. 1170 mm-ig.
35-ös méret max. 1490 mm-ig.
43-as méret max. 1970 mm-ig.
28-as méret max. 1170 mm-ig.
35-ös méret max. 1490 mm-ig.
43-as méret max. 1970 mm-ig.
Rajzi hivatkozás
1) DIN EN ISO 10642 süllyesztettfejű csavarhoz
2) Reteszelőcsavar
2) Reteszelőcsavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.