Telescopic rail ball-bearing steel 21340-350530
- A részleges kihúzó egy rögzített vezetősínből és egy mozgatható szánból áll
- Löket max. 323 mm
- Terhelés max. 7411 N
- Kompakt és egyszerű kivitel
- Edzett futópályák és golyók
Sales unit
190,08 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Telescopic rail
Main
material
ball-bearing steel
B=Width
35
H=Height
17
L=Length
530
B1
15,8
C0Y
N
4282
C0Z
N
2997
D
M6
D1
M6
H1
16
H2
10
L
max.
1490
Mx
Nm
90,4
My
Nm
543
Mz
Nm
775
No. of
holes
7
R
2
Size
35
Travel
S
279
UNSPSC Code
31161522
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
Description
Anyag
Sínek és futóelemek gördülőcsapágy-acélból.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Kivitel
Horganyzott sínek és futóelemek.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A részleges kihúzó egy rögzített vezetősínből és egy mozgatható futóelemből áll. A futóelem egyik oldalon a sínhosszúság több mint feléig kihúzható (S-löket). A reteszelőcsavar eltávolításával mindkét oldalon lehetővé válik a kihúzható elem S-lökettel történő kihúzása. Ekkor a teljes löket mértéke 2S (löket).
Ez a kompakt és egyszerű építési mód nagyon nagy dinamikus teherbírást tesz lehetővé.
A maximális folyamatsebesség 0,8 m/s.
Használati hőmérséklet -30 °C és +170 °C között.
Ez a kompakt és egyszerű építési mód nagyon nagy dinamikus teherbírást tesz lehetővé.
A maximális folyamatsebesség 0,8 m/s.
Használati hőmérséklet -30 °C és +170 °C között.
Egyedi igényre
Egyéb hosszúságok (rácsméret 80 mm).
28-as méret max. 1170 mm-ig.
35-ös méret max. 1490 mm-ig.
43-as méret max. 1970 mm-ig.
28-as méret max. 1170 mm-ig.
35-ös méret max. 1490 mm-ig.
43-as méret max. 1970 mm-ig.
Rajzi hivatkozás
1) DIN EN ISO 10642 süllyesztettfejű csavarhoz
2) Reteszelőcsavar
2) Reteszelőcsavar
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.