text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Telescopic rail
Version 1
Double-T form
Form
B
Form definition
with countersink
B=Width
35
H=Height
34
L=Length
530
C0Y N
1685
C0Z N
728
D for screw
M6
H2
10
No. of holes
7
Size
35
Travel S
558
UNSPSC Code
31161522
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
Description

Anyag
Sín és futóelemek gördülőcsapágy-acélból.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Acél golyókosár.
Kivitel
Horganyzott sín, futóelemek és golyókosár.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A teleszkópsín alkotóelemei két vezetősín, amelyek egymással egy kettős T-profillá összekapcsolva alkotják a köztes elemet, valamint két futóelem, amelyek rögzített és mozgó elemként alkotják a csatlakozó szerkezetet. Nagy terhelhetőség és csekély behajlás a nagy dinamikus teherbírású kompakt, négyzetes építési mód miatt. A maximális löket nagyobb, mint a teleszkópos sín hosszúsága összecsukott állapotban. A beszerelési helyzetnek lehetőleg vízszintesnek kell lennie. Ahhoz, hogy minden rögzítőfurat elérhető legyen, a szereléshez a sínben lévő reteszelőcsavart el kell távolítani, majd ismét vissza kell tenni. A reteszelőcsavarok eltávolításával kétoldali löket érhető el.

A belső ütközők a kosár mozgásának korlátozására szolgálnak. Terhelés alatt álló rendszer esetén tervezzen be külső ütközőket.

A forma:
A sín felszereléséhez használjon a 10.9-es szilárdsági osztályba tartozó csavarokat.
B-forma:
A sín felszereléséhez használjon a DIN EN ISO 10642 szabvány szerinti, a 10.9-es szilárdsági osztályba tartozó süllyesztettfejű csavarokat.

A maximális folyamatsebesség 0,8 m/s.

Üzemi hőmérséklet -30 °C és +170 °C között.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak