text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
kettős t-idom
Alak
A
Alaktípus
menetes furattal
B=Szélesség
43
H=Magasság
44
L=Hossz
610
C0Y N
2934
C0Z N
1300
D alábbi csavarhoz
M8
Furatok darabszáma
8
H2
13,5
Löket S
626
Méret
43
UNSPSC Code
31161522
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
Sín és futóelemek gördülőcsapágy-acélból.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Acél golyókosár.
Kivitel
Horganyzott sín, futóelemek és golyókosár.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A teleszkópsín alkotóelemei két vezetősín, amelyek egymással egy kettős T-profillá összekapcsolva alkotják a köztes elemet, valamint két futóelem, amelyek rögzített és mozgó elemként alkotják a csatlakozó szerkezetet. Nagy terhelhetőség és csekély behajlás a nagy dinamikus teherbírású kompakt, négyzetes építési mód miatt. A maximális löket nagyobb, mint a teleszkópos sín hosszúsága összecsukott állapotban. A beszerelési helyzetnek lehetőleg vízszintesnek kell lennie. Ahhoz, hogy minden rögzítőfurat elérhető legyen, a szereléshez a sínben lévő reteszelőcsavart el kell távolítani, majd ismét vissza kell tenni. A reteszelőcsavarok eltávolításával kétoldali löket érhető el.

A belső ütközők a kosár mozgásának korlátozására szolgálnak. Terhelés alatt álló rendszer esetén tervezzen be külső ütközőket.

A forma:
A sín felszereléséhez használjon a 10.9-es szilárdsági osztályba tartozó csavarokat.
B-forma:
A sín felszereléséhez használjon a DIN EN ISO 10642 szabvány szerinti, a 10.9-es szilárdsági osztályba tartozó süllyesztettfejű csavarokat.

A maximális folyamatsebesség 0,8 m/s.

Üzemi hőmérséklet -30 °C és +170 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought