text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
s-idom
Alaptest anyaga
csapágyacél
B=Szélesség
120
H=Magasság
28
L=Hossz
690
A
34
A1
52
C0Y N
2775
D1
M8
Furatok darabszáma
9 (7 hozzáférhető)
L max.
1970
Löket S
726
Méret
43
UNSPSC Code
31161522
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
Sínek és futóelemek gördülőcsapágy-acélból.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Kivitel
Horganyzott sínek és futóelemek.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A teljes kihúzó két rögzített vezetősínből és egy mozgó és egy S-formájú köztes elemből áll. Ez nagy felületi tehetetlenségi nyomatékkal és nagy merevséggel rendelkezik keskeny szerkezet mellett. Ez kihúzott állapotban nagy terhelhetőséget eredményez csekély mértékű behajlás mellett. A maximális löket nagyobb, mint a teleszkópos sín zárt hossza.
A sínek szereléséhez DIN EN ISO 10642 szabványnak megfelelő, 10.9 szilárdsági osztályó süllyesztettfejű csavarokat használjon.
A maximális mozgatási sebesség 0,8 m/s.

Felhasználási hőmérséklet -30 °C és +110 °C között.
Egyedi igényre
Egyéb hosszúságok (rácsméret 80 mm).
28-as méret max. 1490 mm-ig.
35-as méret max. 1730 mm-ig.
43-as méret max. 1970 mm-ig.
Rajzi hivatkozás
1) DIN DIN EN ISO 10642 süllyesztettfejű csavarokhoz
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak