text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Telescopic rail
Version 1
S-Form
Main material
ball-bearing steel
B=Width
104
H=Height
22,5
L=Length
690
A
30,5
A1
43
C0Y N
2132
D1
M6
L max.
1730
No. of holes
9 (7 accessible)
Size
35
Travel S
734
UNSPSC Code
31161522
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
Description

Anyag
Sínek és futóelemek gördülőcsapágy-acélból.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Kivitel
Horganyzott sínek és futóelemek.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A teljes kihúzó két rögzített vezetősínből és egy mozgó és egy S-formájú köztes elemből áll. Ez nagy felületi tehetetlenségi nyomatékkal és nagy merevséggel rendelkezik keskeny szerkezet mellett. Ez kihúzott állapotban nagy terhelhetőséget eredményez csekély mértékű behajlás mellett. A maximális löket nagyobb, mint a teleszkópos sín zárt hossza.
A sínek szereléséhez DIN EN ISO 10642 szabványnak megfelelő, 10.9 szilárdsági osztályó süllyesztettfejű csavarokat használjon.
A maximális mozgatási sebesség 0,8 m/s.

Felhasználási hőmérséklet -30 °C és +110 °C között.
Egyedi igényre
Egyéb hosszúságok (rácsméret 80 mm).
28-as méret max. 1490 mm-ig.
35-as méret max. 1730 mm-ig.
43-as méret max. 1970 mm-ig.
Rajzi hivatkozás
1) DIN DIN EN ISO 10642 süllyesztettfejű csavarokhoz
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought