text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Guide rail
Version 1
with cross rollers
Main material
tool steel
Component material
structural steel
B1=Width
5,5
D=for roller diameter
2
H=Height
6
L=Length
60
B
12
B2
2,5
D1
M3
D2
2,55
D3
4,4
H1
1
K
2,2
L1
7,5
L2
3x15
UNSPSC Code
31171508
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
Description

Anyag
Vezetősín, szerszámacél 1.2842, végdarabok 1.0531.
Kivitel
Vezetősín, edzett (60-62 HRC) és köszörült. Barnított végdarab.
További információk
Megfelelő görgőkosarak, lásd 21052.
A vezetősínek a szánvezetőkbe (21034, 21035, 21038 és 21040) vannak beszerelve. Így pótalkatrészként is használhatók.

Egyetlen vezetősínként és görgőkosár nélkül szállítjuk. Kérjük, külön rendeljen további vezetősíneket és görgőkosarakat.
Rajzi hivatkozás
1) Végdarab
2) görgőkosár nélkül (21052)
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak