Rögzítőhasáb alumínium 21000-050
- Szánvezetők befogására x-y-z tengelyen
- Lécként szánegységek rögzítésére a gépen
- 21000 mikrométer orsós fecskefark szánvezetőkhöz
Mennyiségi egység
10,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőhasáb
Alaptest
anyaga
alumínium
B=Szélesség
11,5
L=Hossz
49,3
Alábbi szánhoz
21000-050 ...
B1
5,25
D
alábbi csavarhoz
M4
H
8
L1
38
Löketcsökkentés
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
Alumínium EN AW-6063.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
21000-020 (1 befogóléc rögzítőcsavarokkal)
További információk
A szorítólécek a szánvezető befogására szolgálnak az x-y-z-tengelyen, valamint szegélyként a szánegység gépben történő rögzítésére.
Homlokoldali használat esetén a löket csökken.
Homlokoldali használat esetén a löket csökken.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.