text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szerelőlap
Alaptest anyaga
alumínium
A
49,5
B
24
B1
14
D1
7
D2
8
D3
4,5
D4
8
D5
4,5
H
10
H1
6
L1
40
L2
28
L3
4,5
L4
5
P
1,6
P1
4,4
P2
4,4
UNSPSC Code
31171522
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
EN AW-6082 alumínium.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
Az összekötő adapterhasábokkal két szánt építhetünk össze egy X-Y konfigurációvá anélkül, hogy csökkentenénk a löketet.

A 20240 tájológyűrűkkel a függőleges szánt pontosan tájolhatjuk a vízszintes szánon, és DIN 912 (07160) csavarokkal rögzíthetjük.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak