Precíziós szánvezető gördülőcsapágyas szürkeöntvény 21034-100210
- Száncsapágyazás edzett és köszörült prizmavezetőkben
- Max. 1284 N dinamikus és statikus igénybevételekhez tervezve
- Élettartam több, mint 1 millió löket
- Különböző méretek 10 – 105 mm lökettel
- Minden külső felület köszörült
Mennyiségi egység
909,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Precíziós szánvezető
Kivitel 1
gördülőcsapágyas
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
100
L=lemezhossz
210
A
40
B1
99,5
C
80
D
27,5
E
86
E1
86
F
N
1066
H
12
I
28
M
M6
Mx
Nm
60
My
Nm
99
Mz
Nm
105
N
M6
TA
6
TI
6
UNSPSC Code
31171508
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
GJL 250.
Kivitel
köszörült.
További információk
Opcionálisan egy rögzítés is rendelhető, amely az oldalszegélynél a vezetőgeometria terhelése nélkül, súrlódózárással működik.
F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
Keresztszános kivitelben is rendelhető.
TI = Az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
Keresztszános kivitelben is rendelhető.
TI = Az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.