Precíziós szánvezető gördülőcsapágyas szürkeöntvény 21034-075080
- Száncsapágyazás edzett és köszörült prizmavezetőkben
- Max. 1284 N dinamikus és statikus igénybevételekhez tervezve
- Élettartam több, mint 1 millió löket
- Különböző méretek 10 – 105 mm lökettel
- Minden külső felület köszörült
Mennyiségi egység
374,03 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Precíziós szánvezető
Kivitel 1
gördülőcsapágyas
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
75
L=lemezhossz
80
A
32
B1
74,5
C
15
D
21
E
62
E1
62
F
N
487
H
10,5
I
23
M
M5
Mx
Nm
10
My
Nm
18
Mz
Nm
15
N
M5
TA
4
TI
4
UNSPSC Code
31171508
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
GJL 250.
Kivitel
köszörült.
További információk
Opcionálisan egy rögzítés is rendelhető, amely az oldalszegélynél a vezetőgeometria terhelése nélkül, súrlódózárással működik.
F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
Keresztszános kivitelben is rendelhető.
TI = Az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
Keresztszános kivitelben is rendelhető.
TI = Az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.