text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Precíziós szánvezető
Kivitel 1
gördülőcsapágyas
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
50
L=lemezhossz
55
A
25
B1
49,5
C
10
D
17
E
28
E1
28
F N
283
I
18
M
M4
Mx Nm
4
My Nm
7
Mz Nm
6
N
M3
TA
4
TI
4
UNSPSC Code
31171508
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
GJL 250.
Kivitel
köszörült.
További információk
Opcionálisan egy rögzítés is rendelhető, amely az oldalszegélynél a vezetőgeometria terhelése nélkül, súrlódózárással működik.
F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
Keresztszános kivitelben is rendelhető.

TI = Az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak