Precíziós szánvezető gördülőcsapágyas szürkeöntvény 21038-100260
- Száncsapágyazás edzett és köszörült prizmavezetőkben
- Max. 990 N dinamikus és statikus igénybevételekhez tervezve
- Élettartam több, mint 1 millió löket
- Különböző méretek 25 – 100 mm lökettel
- Minden külső felület köszörült
Mennyiségi egység
1 044,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Precíziós szánvezető
Kivitel 1
gördülőcsapágyas
Kivitel 2
zárólemezekkel
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
100
L=lemezhossz
260
A
40
B1
99,5
C
100
D
27,5
E
86
E1
86
F
N
990
H
12
I
28
L1
150
M
M6
Mx
Nm
37
My
Nm
80
Mz
Nm
69
N
M6
O
15
R
6
TA
6
TI
4
UNSPSC Code
31171508
Z
50x2
Z1
80
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
GJL 250.
Kivitel
köszörült.
További információk
A szánvezető alumínium kivitelben is rendelhető.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén
TI = Az E1/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén
TI = Az E1/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.