text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Precíziós szánvezető
Kivitel 1
gördülőcsapágyas
Kivitel 2
zárólemezekkel
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
50
L=lemezhossz
105
A
25
B1
49,5
C
25
D
17
E
28
E1
28
F N
623
H
7,5
I
18
L1
75
M
M4
Mx Nm
9
My Nm
14
Mz Nm
15
N
M3
O
14
R
6
TA
8
TI
6
UNSPSC Code
31171508
Z
25x2
Z1
27,5
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
GJL 250.
Kivitel
köszörült.
További információk
A szánvezető alumínium kivitelben is rendelhető.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.

F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén
TI = Az E1/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak