text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Precíziós szánvezető
Kivitel 1
gördülőcsapágyas
Kivitel 2
zárólemezekkel
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
40
L=lemezhossz
90
A
20
B1
39,5
C
40
D
13
E
30
E1
15
F N
77
H
6,5
I
13
L1
45
M
M3
Mx Nm
1
My Nm
3
Mz Nm
2
N
M3
O
12
R
3
TA
8
TI
6
UNSPSC Code
31171508
Z
15x2
Z1
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
GJL 250.
Kivitel
köszörült.
További információk
A szánvezető alumínium kivitelben is rendelhető.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.

F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén
TI = Az E1/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak