text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Precíziós szánvezető
Kivitel 1
mikrométeres orsóval
Kivitel 2
gördülőcsapágyas
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
100
L=lemezhossz
360
A
40
B1
99,5
C
150
D
27,5
E
86
E1
86
F N
1130
H
12
I
28
L1
200
M
M6
Mx Nm
61
My Nm
100
Mz Nm
107
N
M6
O
15
Orsó
M10x1
R
6
T
30
TA
8
TI
6
U2
44
UNSPSC Code
31171508
Z
50x3
Z1
105
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
GJL 250.
Kivitel
fémtiszta, köszörült.
További információk
A szánvezető alumínium kivitelkben is rendelhető.
A mikrométerkerék skálabeosztása 0,02 mm. A 21040-040045 sz. kivitelnél a skálabeosztás 0,01 mm. További skálabeosztások is rendelhetők.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.

F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
TI = Az E1/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.

* A rögzítőfuratok távolsága a külső részben = 25 mm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak