Precíziós szánvezető mikrométeres orsóval szürkeöntvény 21040-060075
- Mikrométer 0,02 mm-es skálaosztással
- Max. 1130 N dinamikus és statikus igénybevételekhez tervezve
- Különböző méretek 10 – 150 mm lökettel
- Élettartam több, mint 1 millió löket
- Minden külső felület köszörült
Mennyiségi egység
694,16 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Precíziós szánvezető
Kivitel 1
mikrométeres orsóval
Kivitel 2
gördülőcsapágyas
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
60
L=lemezhossz
75
A
25
B1
59,5
C
20
D
17
E
34
E1
34
F
N
289
H
7,5
I
18
L1
50
M
M4
Mx
Nm
4
My
Nm
8
Mz
Nm
6
N
M4
O
14
Orsó
M6x1
R
6
T
23
TA
4
TI
4
U2
36
UNSPSC Code
31171508
Z
25x1
Z1
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
GJL 250.
Kivitel
fémtiszta, köszörült.
További információk
A szánvezető alumínium kivitelkben is rendelhető.
A mikrométerkerék skálabeosztása 0,02 mm. A 21040-040045 sz. kivitelnél a skálabeosztás 0,01 mm. További skálabeosztások is rendelhetők.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
TI = Az E1/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
* A rögzítőfuratok távolsága a külső részben = 25 mm.
A mikrométerkerék skálabeosztása 0,02 mm. A 21040-040045 sz. kivitelnél a skálabeosztás 0,01 mm. További skálabeosztások is rendelhetők.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
TI = Az E1/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
* A rögzítőfuratok távolsága a külső részben = 25 mm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.