text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Precision slide
Version 1
mounted on roller bearings
Main material
grey cast iron
B=Width
100
L=plate length
160
A
40
A1
27,5
A2
28
B1
99,5
C
52,5
D1
10
D2
M5
D3
5,3
D4
10
E
86
E1
86
E2
50
E3
50
F N
1190
L2
88
L3
8
M
M6
M1
M6
M2
M6
Mx Nm
37
My Nm
79
Mz Nm
68
P
2,1
P1
4,1
T1
0,02
T2
0,02
TA E/E1
4
TA E2
12
TI E/E1
4
TI E2
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
Description

Anyag
EN-GJL-250.
Kivitel
fémtiszta, köszörült.
További információk
Ezek a nagypontosságű görgőscsapágyazású szánok többek között a gép-, készülék- és mérőeszközgyártásban, valamint optikai eszközökben és a finommechanika területén alkalmazhatók.

A megadott megengedett terhelési értékek (F) 1 millió löket élettartamra vonatkoznak.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.
Egyedi igényre keresztszánok is szállíthatók.

A szán felső síkján a D2 és D3 furatokon kiegészítő tájolófurat található. A 20240 tájológyűrűk segítségével további összekötőelemek szerelhetők fel méretpontosan a szánra.

F = teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
TI E/E1 = az E/E1/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E/E1= az E/E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
TI E2 = az E2/D1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E2 = az E2/D1 rögzítőfuratok száma a külső részben.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought