text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Precíziós szánvezető
Kivitel 1
gördülőcsapágyas
Kivitel 2
mikrométeres orsóval
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
100
L=lemezhossz
160
A
40
A1
27,5
A2
28
B1
99,5
C
50
D
M10x1
D1
10
D2
M5
D3
5,3
D4
10
E
86
E1
86
E2
25
E3
50
E4
50
F N
935
K
36
L1
105
L2
88
L3
8
M
M6
M1
M6
M2
M6
Mx Nm
37
My Nm
79
Mz Nm
68
O
22,4
P
2,1
P1
4,1
R
8
T1
0,02
T2
0,02
TA E/E1
4
TA E2
6
TA E4
6
TI E/E1
4
U2
49
UNSPSC Code
31171508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
EN-GJL-250.
Kivitel
fémtiszta, köszörült.
További információk
Ezek a nagypontosságű görgőscsapágyazású szánok többek között a gép-, készülék- és mérőeszközgyártásban, valamint optikai eszközökben és a finommechanika területén alkalmazhatók. A mikrométeres kerék skálabeosztása 0,02 mm.

A megadott megengedett terhelési értékek (F) 1 millió löket élettartamra vonatkoznak.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.

A szán felső síkján a D2 és D3 furatokon kiegészítő tájolófurat található. A 20240 tájológyűrűk segítségével további összekötőelemek szerelhetők fel méretpontosan a szánra.

F = teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
TI E/E1 = az E/E1/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E/E1= az E/E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
TI E4 = az E4/D1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E2 = az E2/D1 rögzítőfuratok száma a külső részben.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak