Precíziós szánvezető gördülőcsapágyas szürkeöntvény 21070-060180
- Mikrométer 0,02 mm-es skálaosztással
- Max. 1095 N dinamikus és statikus igénybevételekhez tervezve
- Különböző méretek 10 – 150 mm lökettel
- Élettartam több, mint 1 millió löket
- Központosító furat
Mennyiségi egység
699,12 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Precíziós szánvezető
Kivitel 1
gördülőcsapágyas
Kivitel 2
mikrométeres orsóval
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
60
L=lemezhossz
180
A
25
A1
17
A2
16,3
B1
59,5
C
70
D
M6x1
D1
7
D2
M4
D3
4,3
D4
8
E2
34
E3
34
E4
34
F
N
305
K
23,5
L1
105
L2
50
L3
5,5
M
M4
M1
M3
M2
M4
Mx
Nm
23
My
Nm
23
Mz
Nm
34
O
18,5
P
1,6
P1
3,2
R
8
T1
0,02
T2
0,02
TA
E2
10
TA
E4
6
U2
43
UNSPSC Code
31171508
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
EN-GJL-250.
Kivitel
fémtiszta, köszörült.
További információk
Ezek a nagypontosságű görgőscsapágyazású szánok többek között a gép-, készülék- és mérőeszközgyártásban, valamint optikai eszközökben és a finommechanika területén alkalmazhatók. A mikrométeres kerék skálabeosztása 0,02 mm.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) 1 millió löket élettartamra vonatkoznak.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.
A szán felső síkján a D2 és D3 furatokon kiegészítő tájolófurat található. A 20240 tájológyűrűk segítségével további összekötőelemek szerelhetők fel méretpontosan a szánra.
F = teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
TI E/E1 = az E/E1/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E/E1= az E/E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
TI E4 = az E4/D1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E2 = az E2/D1 rögzítőfuratok száma a külső részben.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) 1 millió löket élettartamra vonatkoznak.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.
A szán felső síkján a D2 és D3 furatokon kiegészítő tájolófurat található. A 20240 tájológyűrűk segítségével további összekötőelemek szerelhetők fel méretpontosan a szánra.
F = teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
TI E/E1 = az E/E1/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E/E1= az E/E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
TI E4 = az E4/D1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E2 = az E2/D1 rögzítőfuratok száma a külső részben.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.