text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Precíziós szánvezető
Kivitel 1
gördülőcsapágyas
Kivitel 2
mikrométeres orsóval
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
40
L=lemezhossz
65
A
20
A1
13
A2
13
B1
39,5
C
30
D
M5x0,5
D1
5
D2
M3
D3
3,3
D4
6,5
E
30
E1
15
E2
10
E3
20
E4
20
F N
131
K
17,8
L1
35
L2
33
L3
3,8
M
M3
M1
M3
M2
M3
Mx Nm
1
My Nm
4
Mz Nm
3
O
14,5
P
1,1
P1
3,4
R
5
T1
0,02
T2
0,02
TA E/E1
6
TA E2
6
TA E4
6
TI E/E1
4
U2
32,5
UNSPSC Code
31171508
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
EN-GJL-250.
Kivitel
fémtiszta, köszörült.
További információk
Ezek a nagypontosságű görgőscsapágyazású szánok többek között a gép-, készülék- és mérőeszközgyártásban, valamint optikai eszközökben és a finommechanika területén alkalmazhatók. A mikrométeres kerék skálabeosztása 0,02 mm.

A megadott megengedett terhelési értékek (F) 1 millió löket élettartamra vonatkoznak.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.

A szán felső síkján a D2 és D3 furatokon kiegészítő tájolófurat található. A 20240 tájológyűrűk segítségével további összekötőelemek szerelhetők fel méretpontosan a szánra.

F = teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
TI E/E1 = az E/E1/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E/E1= az E/E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
TI E4 = az E4/D1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E2 = az E2/D1 rögzítőfuratok száma a külső részben.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak