text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Mini szánvezető
Kivitel 1
gördülőcsapágyas
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
B=Szélesség
40
L=lemezhossz
155
A
15
B1
14,4
C
120
D
14,7
E
20
E1
20
E3
20
F N
489
GI
1
I
8,3
K
M4
L1
150
M
M3
Mx Nm
23,7
My Nm
12,2
Mz Nm
34,8
Méret
1
N
M3
TA
14
TI
6
UNSPSC Code
31171507
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
Description

Anyag
Alumínium külső ház. Acél szán és csapágyazás.
Kivitel
Fekete eloxált külső ház. Köszörült szán és csapágyazás. Edzett belső rész.
További információk
A gördülőcsapágyas szánvezetők nagyon könnyen járnak, és az „N” csavarokkal előfeszítés alatt is beszabályozhatók. A „K” rögzítőfuratok menetes és átmenő furatokként egyaránt használhatók.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.

F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
TI = Az E3/K rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
GI = A furatsorozatok száma a belső részben.
K = M4 menet süllyesztéssel az M3-hoz a DIN 974-1 szabvány szerint.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought