text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgőkosár
Kivitel 1
átlósan futó görgőkkel
Alaptest anyaga
műanyag
Komponens anyaga
szerszámacél
D=görgőátmérő
6
H=Magasság
15
N=görgők száma
60
B
2,4
Görgők darabszáma
2-200
T (osztás)
9
Terhelés F N/görgő
400
UNSPSC Code
31171522
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
Kosár műanyagból, görgők szerszámacélból 1.2842.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought