Görgőkosár átlósan futó görgőkkel műanyag 21052-03090
- Igény szerinti hossz
- Görgőnkénti terhelés max. 400 N
Mennyiségi egység
190,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgőkosár
Kivitel 1
átlósan futó görgőkkel
Alaptest
anyaga
műanyag
Komponens
anyaga
szerszámacél
D=görgőátmérő
3
H=Magasság
7,5
N=görgők száma
90
B
1
Görgők
darabszáma
2-200
T
(osztás)
5
Terhelés
F
N/görgő
100
UNSPSC Code
31171522
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
Kosár műanyagból, görgők szerszámacélból 1.2842.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.