text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fecskefarok szánvezető
Kivitel 1
végütközőkkel
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
100
L=lemezhossz
160
A
40
A1
24
A2
28
B1
99,5
C
57
D1
10
D2
M5
D3
5,3
D4
10,2
E
86
E1
25
E2
50
E3
50
F N
350
L1
100
L2
88
L3
8
M
M6
M1
M6
M2
M6
Mx Nm
11
My Nm
43
Mz Nm
12
O
16
P
2,1
P1
3,8
R
8
T1
0,025
T2
0,025
TA E
4
TA E1
6
TI E
4
TI E1
6
UNSPSC Code
31171520
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
EN-GJL-250.
Kivitel
fémtiszta, köszörült.
További információk
Ezek a nagypontossággal megvezetett szánok többek között a gép-, készülék- és mérőeszközgyártásban, valamint az optikai és finommechanikai iparban alkalmazhatók. A középső „M1” állítócsavar helyett 06460 rögzítőkar is használható.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löket élettartammal.
Statikus terhelés esetén 10-szeres „F” táblázatérték megengedett.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.

A szán felső síkján a D2 és D3 furatokon egy kiegészítő tájolófurat található. A 20240 tájológyűrűk segítségével további összekötőelemek szerelhetők fel méretpontosan a szánra.

TI E = az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E = az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
TI E1 = az E1/D1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E1 = az E1/D1 rögzítőfuratok száma a külső részben.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak