text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fecskefarok szánvezető
Kivitel 1
végütközőkkel
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
50
L=lemezhossz
180
A
25
A1
15
A2
17,5
B1
49,5
C
77
D1
7
D2
M4
D3
4,3
D4
8,2
E1
28
E2
28
E3
28
F N
120
L1
100
L2
40
L3
5,5
M1
M5
M2
M4
Mx Nm
4
My Nm
9
Mz Nm
4
O
15,5
P
1,6
P1
3,2
R
8
T1
0,025
T2
0,025
TA E1
12
TI E1
6
UNSPSC Code
31171520
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
EN-GJL-250.
Kivitel
fémtiszta, köszörült.
További információk
Ezek a nagypontossággal megvezetett szánok többek között a gép-, készülék- és mérőeszközgyártásban, valamint az optikai és finommechanikai iparban alkalmazhatók. A középső „M1” állítócsavar helyett 06460 rögzítőkar is használható.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löket élettartammal.
Statikus terhelés esetén 10-szeres „F” táblázatérték megengedett.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.

A szán felső síkján a D2 és D3 furatokon egy kiegészítő tájolófurat található. A 20240 tájológyűrűk segítségével további összekötőelemek szerelhetők fel méretpontosan a szánra.

TI E = az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E = az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
TI E1 = az E1/D1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E1 = az E1/D1 rögzítőfuratok száma a külső részben.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought