text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fecskefarok szánvezető
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
50
L=lemezhossz
105
A
25
B1
49,5
C
20
D
15
E
28
F N
95
I
17,6
M
M4
Mx Nm
7
My Nm
7
Mz Nm
8
N
M5
TA
8
TI
8
UNSPSC Code
31171520
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
GJL 250.
Kivitel
fémtiszta, köszörült.
További információk
Ezek a nagy pontosságú szánvezetők egyebek között a gépgyártásban, a szerszámgyártásban és a mérőkészülékek gyártásában, valamint az optikai és finommechanikai ipar területén használatosak. A középső „N” állítócsavar helyett egy 06460 sz. szorítókar is behelyezhető.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
Statikus terhelés esetén az „F” 10-szeres táblázatérték megengedett.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.

TI = Az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak