Fecskefarok szánvezető mikrométeres orsóval szürkeöntvény 21032-200310
- Mikrométer 0,02 mm-es skálaosztással
- Max. 1078 N dinamikus igénybevételekhez tervezve
- Élettartam több, mint 1 millió löket
- Különböző méretek 25 – 100 mm lökettel
- Minden külső felület köszörült
Mennyiségi egység
1 683,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fecskefarok szánvezető
Kivitel 1
mikrométeres orsóval
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
200
L=lemezhossz
310
A
60
B1
199
C
100
D
37
E
170
F
N
1078
I
41,5
K
47
L1
200
M
M8
Mx
Nm
66
My
Nm
283
Mz
Nm
71
N
M8
O
28
Orsó
Tr 16x2
R
8
TA
4
TI
4
U2
53
UNSPSC Code
31171520
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
GJL 250.
Kivitel
fémtiszta, köszörült.
További információk
A középső „N” állítócsavar helyett egy 06460 sz. szorítókar is behelyezhető.
A mikrométerkerék skálabeosztása 0,02 mm. További skálabeosztások is rendelhetők.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
Statikus terhelés esetén az „F” 10-szeres táblázatérték megengedett.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
TI = Az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
A mikrométerkerék skálabeosztása 0,02 mm. További skálabeosztások is rendelhetők.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
Statikus terhelés esetén az „F” 10-szeres táblázatérték megengedett.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
TI = Az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.