Dovetail slide mikrométeres orsóval grey cast iron 21032-100260
- Mikrométer 0,02 mm-es skálaosztással
- Max. 1078 N dinamikus igénybevételekhez tervezve
- Élettartam több, mint 1 millió löket
- Különböző méretek 25 – 100 mm lökettel
- Minden külső felület köszörült
Sales unit
1 028,84 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Dovetail slide
Version 1
with micrometer spindle
Main
material
grey cast iron
B=Width
100
L=plate length
260
A
40
B1
99,5
C
100
D
24
E
86
F
N
395
I
27,5
K
30
L1
150
M
M6
Mx
Nm
23
My
Nm
63
Mz
Nm
26
N
M6
O
21
R
6
Spindle
M10x1
TA
6
TI
4
U2
38
UNSPSC Code
31171520
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
Description
Anyag
GJL 250.
Kivitel
fémtiszta, köszörült.
További információk
A középső „N” állítócsavar helyett egy 06460 sz. szorítókar is behelyezhető.
A mikrométerkerék skálabeosztása 0,02 mm. További skálabeosztások is rendelhetők.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
Statikus terhelés esetén az „F” 10-szeres táblázatérték megengedett.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
TI = Az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
A mikrométerkerék skálabeosztása 0,02 mm. További skálabeosztások is rendelhetők.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
Statikus terhelés esetén az „F” 10-szeres táblázatérték megengedett.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
TI = Az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.