Fecskefarok szánvezető mikrométeres orsóval alumínium 21000-120150
- Többek között megmunkáló egységek vagy mérőkamerák beállítására
- Különböző méretek 5 – 100 mm lökettel
- Újszerű és biztonságos szorítás magasságbeli és oldalirányú eltolás nélkül
- Gyors és utólagos kombinálhatóság x-y-z irányban
- Játékmentes vezetők
Mennyiségi egység
440,79 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fecskefarok szánvezető
Kivitel 1
mikrométeres orsóval
Alaptest
anyaga
alumínium
B=Szélesség
120 -0,5
L=Hossz
150
A
45
B1
119
B2
60
D
30
D
alábbi csavarhoz
M5
E
90
E1
40
E2
25
F
N
1500
H
30
I
29
K
26
K1
14,3
L1
120
L2
172,3
L3
192,3
Löket
S
25
M1
M5
MA
M5x10
MI
M5x10
Mx
Nm
30
My
Nm
45
Mz
Nm
18
N
M6
O
12
Orsó
M10x1
TA
8
TI
12
UNSPSC Code
31171520
Y
18,5
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
Alumínium EN AW-6063.
További információk
Ezek a nagy pontosságú szánvezetők többek között a gép-, készülék- és mérőkészülékek gyártásban, valamint az optikai és finommechanikai ipar területén használatosak.
A megadott megengedett terhelési érték (F) statikus terhelésre vonatkozik.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.
A szán elmozdításához mikrométer bordázat felhelyezve.
M1 = süllyeszték csavarhoz.
TI = Az E1/E2/M1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = az E/E1/MA rögzítőfuratok száma a külső részben.
A megadott megengedett terhelési érték (F) statikus terhelésre vonatkozik.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.
A szán elmozdításához mikrométer bordázat felhelyezve.
M1 = süllyeszték csavarhoz.
TI = Az E1/E2/M1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = az E/E1/MA rögzítőfuratok száma a külső részben.
Előnyök
- Újszerű és biztonságos rögzítés magassági és oldalirányú eltolás nélkül.
- A vezetők holtjátékmentesek.
- Gyors és utólagos kombinálhatóság x-y-z-irányban.
- A vezetők holtjátékmentesek.
- Gyors és utólagos kombinálhatóság x-y-z-irányban.
Alkalmazás
- Megmunkálóegységek, mérőkamerák, tükrök, mikroszkópok és lézerfejek (pl. sebészeti tűk megmunkálásához) beállítása.
- Forrasztó-, plazmavágó és hegesztőfejek finombeállítása.
- Égőfejek fókuszálása.
- Forrasztó-, plazmavágó és hegesztőfejek finombeállítása.
- Égőfejek fókuszálása.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.