Fecskefarok szánvezető mikrométeres orsóval alumínium 21000-080110
- Többek között megmunkáló egységek vagy mérőkamerák beállítására
- Különböző méretek 5 – 100 mm lökettel
- Újszerű és biztonságos szorítás magasságbeli és oldalirányú eltolás nélkül
- Gyors és utólagos kombinálhatóság x-y-z irányban
- Játékmentes vezetők
Sales unit
357,48 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Fecskefarok szánvezető
Kivitel 1
mikrométeres orsóval
Alaptest
anyaga
alumínium
B=Szélesség
80 -0,5
L=Hossz
110
A
34
B1
79
B2
40
D
23
D
alábbi csavarhoz
M5
E
60
E1
34
E2
13
F
N
750
H
23
I
22,5
K
26
K1
14,3
L1
80
L2
128,3
L3
148,3
Löket
S
25
M1
M5
MA
M5x10
MI
M5x7,5
Mx
Nm
8
My
Nm
22
Mz
Nm
7
N
M6
O
8
Orsó
M10x1
TA
8
TI
12
UNSPSC Code
31171520
Y
14
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
Description
Anyag
Alumínium EN AW-6063.
További információk
Ezek a nagy pontosságú szánvezetők többek között a gép-, készülék- és mérőkészülékek gyártásban, valamint az optikai és finommechanikai ipar területén használatosak.
A megadott megengedett terhelési érték (F) statikus terhelésre vonatkozik.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.
A szán elmozdításához mikrométer bordázat felhelyezve.
M1 = süllyeszték csavarhoz.
TI = Az E1/E2/M1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = az E/E1/MA rögzítőfuratok száma a külső részben.
A megadott megengedett terhelési érték (F) statikus terhelésre vonatkozik.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.
A szán elmozdításához mikrométer bordázat felhelyezve.
M1 = süllyeszték csavarhoz.
TI = Az E1/E2/M1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = az E/E1/MA rögzítőfuratok száma a külső részben.
Előnyök
- Újszerű és biztonságos rögzítés magassági és oldalirányú eltolás nélkül.
- A vezetők holtjátékmentesek.
- Gyors és utólagos kombinálhatóság x-y-z-irányban.
- A vezetők holtjátékmentesek.
- Gyors és utólagos kombinálhatóság x-y-z-irányban.
Alkalmazás
- Megmunkálóegységek, mérőkamerák, tükrök, mikroszkópok és lézerfejek (pl. sebészeti tűk megmunkálásához) beállítása.
- Forrasztó-, plazmavágó és hegesztőfejek finombeállítása.
- Égőfejek fókuszálása.
- Forrasztó-, plazmavágó és hegesztőfejek finombeállítása.
- Égőfejek fókuszálása.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.