text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fecskefarok szánvezető
Kivitel 1
mikrométeres orsóval
Alaptest anyaga
alumínium
B=Szélesség
50 -0,3
L=Hossz
67
A
23
B1
49,4
B2
25
D
14,5
D alábbi csavarhoz
M4
E
38
E1
16
E2
11
F N
540
H
14,5
I
15,6
K
22
K1
14,3
L1
50
L2
78,2
L3
98,2
Löket S
12
M1
M4
MA
M4x8
MI
M4x6
Mx Nm
2,5
My Nm
8
Mz Nm
2,3
N
M4
O
5
Orsó
M5x0,5
TA
8
TI
10
UNSPSC Code
31171520
Y
11,5
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
Alumínium EN AW-6063.
További információk
Ezek a nagy pontosságú szánvezetők többek között a gép-, készülék- és mérőkészülékek gyártásban, valamint az optikai és finommechanikai ipar területén használatosak.
A megadott megengedett terhelési érték (F) statikus terhelésre vonatkozik.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.
A szán elmozdításához mikrométer bordázat felhelyezve.

M1 = süllyeszték csavarhoz.
TI = Az E1/E2/M1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = az E/E1/MA rögzítőfuratok száma a külső részben.
Előnyök
- Újszerű és biztonságos rögzítés magassági és oldalirányú eltolás nélkül.
- A vezetők holtjátékmentesek.
- Gyors és utólagos kombinálhatóság x-y-z-irányban.
Alkalmazás
- Megmunkálóegységek, mérőkamerák, tükrök, mikroszkópok és lézerfejek (pl. sebészeti tűk megmunkálásához) beállítása.
- Forrasztó-, plazmavágó és hegesztőfejek finombeállítása.
- Égőfejek fókuszálása.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak