Fecskefarok szánvezető mikrométeres orsóval alumínium 21000-030045
- Többek között megmunkáló egységek vagy mérőkamerák beállítására
- Különböző méretek 5 – 100 mm lökettel
- Újszerű és biztonságos szorítás magasságbeli és oldalirányú eltolás nélkül
- Gyors és utólagos kombinálhatóság x-y-z irányban
- Játékmentes vezetők
Mennyiségi egység
270,72 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fecskefarok szánvezető
Kivitel 1
mikrométeres orsóval
Alaptest
anyaga
alumínium
B=Szélesség
30 -0,3
L=Hossz
45
A
15
B1
29,6
B2
13
D
9,8
D
alábbi csavarhoz
M3
E
23
E1
8
E2
7,5
F
N
350
H
9,8
I
9,8
K
10
K1
6,3
L1
30
L2
53,2
L3
63,2
Löket
S
10
M1
M3
MA
M3x4,5
MI
M3x4,5
Mx
Nm
1,1
My
Nm
4
Mz
Nm
1
N
M4
O
3
Orsó
M5x0,5
TA
8
TI
10
UNSPSC Code
31171520
Y
5,8
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
Alumínium EN AW-6063.
További információk
Ezek a nagy pontosságú szánvezetők többek között a gép-, készülék- és mérőkészülékek gyártásban, valamint az optikai és finommechanikai ipar területén használatosak.
A megadott megengedett terhelési érték (F) statikus terhelésre vonatkozik.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.
A szán elmozdításához mikrométer bordázat felhelyezve.
M1 = süllyeszték csavarhoz.
TI = Az E1/E2/M1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = az E/E1/MA rögzítőfuratok száma a külső részben.
A megadott megengedett terhelési érték (F) statikus terhelésre vonatkozik.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.
A szán elmozdításához mikrométer bordázat felhelyezve.
M1 = süllyeszték csavarhoz.
TI = Az E1/E2/M1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = az E/E1/MA rögzítőfuratok száma a külső részben.
Előnyök
- Újszerű és biztonságos rögzítés magassági és oldalirányú eltolás nélkül.
- A vezetők holtjátékmentesek.
- Gyors és utólagos kombinálhatóság x-y-z-irányban.
- A vezetők holtjátékmentesek.
- Gyors és utólagos kombinálhatóság x-y-z-irányban.
Alkalmazás
- Megmunkálóegységek, mérőkamerák, tükrök, mikroszkópok és lézerfejek (pl. sebészeti tűk megmunkálásához) beállítása.
- Forrasztó-, plazmavágó és hegesztőfejek finombeállítása.
- Égőfejek fókuszálása.
- Forrasztó-, plazmavágó és hegesztőfejek finombeállítása.
- Égőfejek fókuszálása.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.