text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetőkocsi
Kivitel 1
kompakt
Alaptest anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
csapágyacél
B1=Szélesség
60
L3=hossz
100,4
A
40
A1
40
Alapteherbírás dinamikus N
27500
Alapteherbírás statikus N
49500
B
28
E
16
E1
8
E2
15,8
H
26
H1
42
H2
9
Kenőfurat
M6
L4
67,4
M
M8
Mx Nm
790
My Nm
540
Mz Nm
540
Méret
30
T
8,5
UNSPSC Code
31171501
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Test nemesíthető acélból.
Golyók gördülőcsapágy-acélból.
Műanyag terelőidomok.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Kompakt vezetőkocsi körben elhelyezett golyókkal H pontosság szerint, előfeszítés nélkül (Z0). Kétoldalt záró tömítéssel. 4-soros kivitel ívelt profillal. A profilsínek futópályái 45°-os szögben vannak elrendezve, és így a terheléseket minden irányból képesek felvenni.

Magas dinamikus értékek: v = 5 m/s.

Használati hőmérséklet folyamatos üzemmódban max. 80 °C.
Egyedi igényre
Különböző pontossági és előfeszítési osztályokban rendelhető.
Rajzi hivatkozás
1) köszörült ütközőszegély
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak