Vezetőkocsi kompakt edzett acél 21411-10-20107310
- Terhelések felvétele minden irányból
- Recirkulációs golyóvezetéssel előszorítás nélkül
- Dinamikus teherbírás max. 29 800 N
- Kétoldali zárótömítéssel
Mennyiségi egység
63,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetőkocsi
Kivitel 1
kompakt
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
csapágyacél
B1=Szélesség
44
L3=hossz
72,8
A
32
A1
36
Alapteherbírás
dinamikus
N
12300
Alapteherbírás
statikus
N
22400
B
20
E
12
E1
5,7
E2
16,6
H
18
H1
30
H2
5
Kenőfurat
M3
L4
50
M
M5
Mx
Nm
244
My
Nm
173
Mz
Nm
173
Méret
20
T
6,5
UNSPSC Code
31171501
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Test nemesíthető acélból.
Golyók gördülőcsapágy-acélból.
Műanyag terelőidomok.
Golyók gördülőcsapágy-acélból.
Műanyag terelőidomok.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Kompakt vezetőkocsi körben elhelyezett golyókkal H pontosság szerint, előfeszítés nélkül (Z0). Kétoldalt záró tömítéssel. 4-soros kivitel ívelt profillal. A profilsínek futópályái 45°-os szögben vannak elrendezve, és így a terheléseket minden irányból képesek felvenni.
Magas dinamikus értékek: v = 5 m/s.
Használati hőmérséklet folyamatos üzemmódban max. 80 °C.
Magas dinamikus értékek: v = 5 m/s.
Használati hőmérséklet folyamatos üzemmódban max. 80 °C.
Egyedi igényre
Különböző pontossági és előfeszítési osztályokban rendelhető.
Rajzi hivatkozás
1) köszörült ütközőszegély
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.