text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetőkocsi
Kivitel 1
kompakt
Kivitel 2
rövid kivitel
Alaptest anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
csapágyacél
B1=Szélesség
44
L3=hossz
54,9
A
32
Alapteherbírás dinamikus N
9300
Alapteherbírás statikus N
15000
B
20
E
12
E1
5,7
E2
16,6
H
18
H1
30
H2
5
Kenőfurat
M3
L4
32,1
M
M5
Mx Nm
163
My Nm
83
Mz Nm
83
Méret
20
T
6,5
UNSPSC Code
31171501
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Material
Body carbon steel.
Balls roller bearing steel.
Diverters plastic.
Version
Bright.
Note
Compact guide carriage with recirculating ball guide precision H not preloaded (Z0). With double-sided end seal. 4-row versions with round arch profile. The profile guide rail tracks are arranged at 45° and can accept loads from all directions.

High dynamic values: v = 5 m/s.

Applicable temperature in continuous use max. 80 °C.
On request
Various precision and preload classes.
Drawing reference
1) ground ref. edge
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak