Vezetőkocsi karimával edzett acél 21411-05-25108410
- Terhelések felvétele minden irányból
- Recirkulációs golyóvezetéssel előszorítás nélkül
- Dinamikus teherbírás max. 39 000 N
- Kétoldali zárótömítéssel
Sales unit
65,87 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide carriage
Version 1
with flange
Version 2
Standard
Main
material
QT steel
Component
material
ball-bearing steel
B1=Width
70
L3= length
84
A
57
A1
45
B
23
Dynamic
load rating
N
19900
E
23,5
E1
6,5
E2
17,9
H
22
H1
36
H2
7
H3
12
L4
57
Lubrication hole
M6
M
M8
Mx
Nm
480
My
Nm
340
Mz
Nm
340
Size
25
Static
load rating
N
36500
UNSPSC Code
31171501
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Test nemesíthető acélból.
Golyók gördülőcsapágy-acélból.
Műanyag terelőidomok.
Golyók gördülőcsapágy-acélból.
Műanyag terelőidomok.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Karimás vezetőkocsi körben elhelyezett golyókkal H pontosság szerint, előfeszítés nélkül (Z0). Kétoldalt záró tömítéssel. 4-soros kivitel ívelt profillal. A profilsínek futópályái 45°-os szögben vannak elrendezve, és így a terheléseket minden irányból képesek felvenni.
Magas dinamikus értékek: v = 5 m/s.
Használati hőmérséklet folyamatos üzemmódban max. 80 °C.
Magas dinamikus értékek: v = 5 m/s.
Használati hőmérséklet folyamatos üzemmódban max. 80 °C.
Egyedi igényre
Különböző pontossági és előfeszítési osztályokban rendelhető.
Rajzi hivatkozás
1) köszörült ütközőszegély
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.