Szorítóelem átlósan futó görgőkkel acél 21427-30
- Szimmetrikus erőeloszlás
- Alkalmas statikus beszorítási folyamatokhoz
Mennyiségi egység
126,34 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóelem
Kivitel 1
átlósan futó görgőkkel
Alaptest
anyaga
acél
B=Szélesség
28
A
22
A1
22
A2
58
A3
53,5
A4
21,5
A5
80
Adapterlemez
rendelési száma
21427-930
B1
90
H1
42
H2
12
H3
30
L3
39
M
M6
Meghúzási nyomaték Nm
15
Méret
30
S
3
T
8
Tartóerő
F1
N
2000
UNSPSC Code
31171513
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
Ház, acél. 55-ös mérettől kezdve alumínium.
Szorítókarok, műanyag, menetes orsó, 12.9 szilárdsági osztály.
Szorítókarok, műanyag, menetes orsó, 12.9 szilárdsági osztály.
Kivitel
Ház nikkelezett. 55-ös mérettől kezdve eloxált.
Szorítókarok, menetes orsóval, barnított.
Szorítókarok, menetes orsóval, barnított.
További információk
Kézi működtetésű szorítóelemek statikus szorítási folyamatokhoz. A szorítási folyamat kézzel, a szabadon beállítható szorítókarokon keresztül történik. Az úszó csapágyazású szorítópofák szimmetrikus erőeloszlás biztosítanak a sínen. Max. 50 000 statikus szorítási ciklus (B10d érték).
A szorítóelem és a lineáris vezető között a profilos vezetősín szabad felületein súrlódó kapcsolat jön létre, melynek révén nem sérülnek a golyós vezetők pályái.
A tartóerő ellenőrzése olajos kenőréteggel lett elvégezve egy profilos vezetősínen.
A használt vezetőkocsi típusától függően a magasságkiegyenlítéshez szükség lehet adapterlemezre.
A szorítóelem és a lineáris vezető között a profilos vezetősín szabad felületein súrlódó kapcsolat jön létre, melynek révén nem sérülnek a golyós vezetők pályái.
A tartóerő ellenőrzése olajos kenőréteggel lett elvégezve egy profilos vezetősínen.
A használt vezetőkocsi típusától függően a magasságkiegyenlítéshez szükség lehet adapterlemezre.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C – +70 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.