text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóelem
Kivitel 1
miniatűr profilos vezetősínekhez
Alaptest anyaga
nemesacél
B=Szélesség
12
A
20
A1
13
A2
10
A4
7,15
B1
27
D
10
H1
13
H2
3,5
H3
9,5
L3
19
M
M3
Meghúzási nyomaték Nm
0,35
Méret
12
T
3,6
Tartóerő F1 N
150
UNSPSC Code
31171513
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
Nemesacél ház és recézettfejű csavar.
Kivitel
Fémtiszta ház és recézettfejű csavar.
További információk
Kézi működtetésű szorítóelemek statikus szorítási folyamatokhoz. A szorítási folyamat kézzel, a recézettfejű csavaron keresztül történik. Az úszó csapágyazású szorítópofák szimmetrikus erőeloszlás biztosítanak a sínen. Max. 50 000 statikus szorítási ciklus (B10d érték).

A szorítóelem és a lineáris vezető között a profilos vezetősín szabad felületein súrlódó kapcsolat jön létre, melynek révén nem sérülnek a golyós vezetők pályái.

A tartóerő ellenőrzése olajos kenőréteggel lett elvégezve egy profilos vezetősínen.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C – +70 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak