Profilos vezetősín acél 21411-20-1520X0520
- Terhelések felvétele minden irányból
- Edzett és köszörült futópályák
- 4-soros kivitel félkörív profillal
Sales unit
66,68 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Profile guide rail
Main
material
steel
L1=thread length
20
L=Length
520
B
15
D
4,6
D1
7,5
H
14
L
max.
3900
L2
60
Size
15
T
7,4
UNSPSC Code
31171512
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
Futópályák, indukciósan edzett és köszörült.
További információk
A profilos vezetősínek felülről rácsavarozhatók. A profilos vezetősínek négyféle méretben állnak rendelkezésre, amelyekre egy vagy több vezetőkocsit lehet felszerelni. 4-soros kivitel ívelt profillal. A profilsínek futópályái 45°-os szögben vannak elrendezve, és így a terheléseket képesek minden irányból felvenni.
Egyedi igényre
Hosszúságok max. 3900 mm-ig (Méret 30 max. 3840 mm-ig).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.