Profilos vezetősín nemesacél 21425-1515X0790
- Terhelések felvétele minden irányból
- Edzett és köszörült futópályák
- Sínek összekapcsolása lehetséges
Mennyiségi egység
390,81 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Profilos vezetősín
Kivitel 2
Mini
Alaptest
anyaga
nemesacél
B=Szélesség
15
H=Magasság
9,5
L1=furattávolság az éltől
15
L=Hossz max.
790
D
3,5
D1
6
L2
40
Méret
15
T
4,5
UNSPSC Code
31171512
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
1.4034 nemesacél
Kivitel
fémtiszta.
edzett 52 HRC.
edzett 52 HRC.
További információk
A profilos vezetősínek felülről rácsavarozhatók. A profilos vezetősínek négyféle miniatűr méretben állnak rendelkezésre, amelyekre egy vagy több vezetőkocsit lehet felszerelni.
4 ponton érintkező körben forgó golyórendszer és futókocsinként 2 körben elhelyezett golyósor. Így a terhelések minden irányból egyenletesen kerülnek felvételre.
Max. gyorsulás: 80 m/s².
Max. folyamatsebesség: 3 m/s.
Használati hőmérséklet: -20 °C és +80 °C között.
A sínek egymáshoz illeszthetők.
4 ponton érintkező körben forgó golyórendszer és futókocsinként 2 körben elhelyezett golyósor. Így a terhelések minden irányból egyenletesen kerülnek felvételre.
Max. gyorsulás: 80 m/s².
Max. folyamatsebesség: 3 m/s.
Használati hőmérséklet: -20 °C és +80 °C között.
A sínek egymáshoz illeszthetők.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.