text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Profilos vezetősín
Kivitel 2
Mini
Alaptest anyaga
nemesacél
B=Szélesség
12
H=Magasság
7,5
L1=furattávolság az éltől
10
L=Hossz max.
570
D
3,5
D1
6
L2
25
Méret
12
T
4,5
UNSPSC Code
31171512
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
1.4034 nemesacél

Kivitel
fémtiszta.
edzett 52 HRC.
További információk
A profilos vezetősínek felülről rácsavarozhatók. A profilos vezetősínek négyféle miniatűr méretben állnak rendelkezésre, amelyekre egy vagy több vezetőkocsit lehet felszerelni.
4 ponton érintkező körben forgó golyórendszer és futókocsinként 2 körben elhelyezett golyósor. Így a terhelések minden irányból egyenletesen kerülnek felvételre.

Max. gyorsulás: 80 m/s².
Max. folyamatsebesség: 3 m/s.
Használati hőmérséklet: -20 °C és +80 °C között.

A sínek egymáshoz illeszthetők.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak