text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Adapterlemez
Kivitel 1
szorítóelemekhez
Alaptest anyaga
acél
S=Vastagság
3
A
22
A1
22
B1
90
D alábbi csavarhoz
M6
L3
39
Méret
30
UNSPSC Code
31171513
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
Acél.
Kivitel
Nikkelezett.
További információk
A használt vezetőkocsi típusától függően a magasságkiegyenlítéshez szükség lehet adapterlemezre.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak