Szerelővas alumínium 21190-12
- Alkatrészek felszereléséhez 45°- és 90°-os szögben
- Különböző pozícionáló rendszerekhez
Mennyiségi egység
57,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelővas
Alaptest
anyaga
alumínium
L=Hossz
94
B
18
B1
13,5
B2
10,8
B3
6,6
L1
60
L2
26,5
L3
17,5
S
8
UNSPSC Code
31171522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
maratott és eloxált.
További információk
Az adott méretben megfelelő a következőkhöz: 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 és 21180.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.