text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Baseplate
Main material
aluminium
B=Width
46
H=Height
8
L=Length
120
B1
36
D
4
H1
6
L1
108
L2
96
L3
72
L4
36
UNSPSC Code
31171522
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
eloxált.
További információk
A mindenkori méretben megfelelő a következőkhöz: 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 és 21190.
Rajzi hivatkozás
Minden süllyesztés a DIN 974-1 szabvány szerint (D), minden M menetes furat (D).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak