Rotary positioning stage aluminium 21161-12
- Végütköző nélkül az állítási út 360°
- Önzáró és edzett orsó
- A skála 10°-os lépéseket mutat
- A moduláris rendszer egyszerű kombinálhatóságot biztosít
- Karbantartásmentes
Mennyiségi egység
516,34 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló körasztal
Kivitel 2
helyzetkijelzővel
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
acél
D
26
D1
23
D2
80
D3
60
D4
15
D5
M6x9
D6
6
F1
N
500
F2
N
500
F3
N
200
H
40
H1
17,5
H2
12
H3
6
L
93
L1
31
L2
43
L3
60
M1
Nm
5
UNSPSC Code
31171519
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alaptest és körasztal, alumíniumötvözet, eloxált.
Orsó, acél, betétben edzett.
Orsócsapágyazás siklócsapoágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Orsó, acél, betétben edzett.
Orsócsapágyazás siklócsapoágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Kivitel
A forgatótengely sugárirányú játéka < 0,015 mm.
A forgatótengely tengelyirányú játéka < 0,02 mm.
Ismétlési pontosság < 0,05°.
Önzáró orsó.
A forgatótengely tengelyirányú játéka < 0,02 mm.
Ismétlési pontosság < 0,05°.
Önzáró orsó.
További információk
360° adjustment, no end stop.
The position indicator reads in increments of 0.1° increasing clockwise from 0.0° to 9.9° while the rotary table rotates counter-clockwise. A scale on the circumference of the rotary stage is marked every 10°.
The position indicator can be re-mounted in any of 4 positions by removing the grip and loosening the two screws.
Transmission ratio:
21161-08 = 50:1
21161-12 = 55:1
The rotary stage can be easily combined with other modules of the same size.
The position indicator reads in increments of 0.1° increasing clockwise from 0.0° to 9.9° while the rotary table rotates counter-clockwise. A scale on the circumference of the rotary stage is marked every 10°.
The position indicator can be re-mounted in any of 4 positions by removing the grip and loosening the two screws.
Transmission ratio:
21161-08 = 50:1
21161-12 = 55:1
The rotary stage can be easily combined with other modules of the same size.
Drawing reference
Assembly position of position indicator:
a) top (standard)
b) right
c) bottom
d) left
All counterbores to DIN 74-Bm (D6)
a) top (standard)
b) right
c) bottom
d) left
All counterbores to DIN 74-Bm (D6)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.