Pozicionáló körasztal rögzítő szorítókarral alumínium eloxált 21161-11-12
Mennyiségi egység
70,28 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló körasztal rögzítő
Kivitel 1
szorítókarral
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Komponens
anyaga
acél
D=átmérő
15
L=Hossz
76,4
D1
29,5
L1
3
R
40
Tartozékok NLM
21160-12, 21161-12, 21161-10-12
UNSPSC Code
31162800
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
Alumínium pozicionáló körasztal rögzítőkkel ellátott szorítókaros rögzítőeszközök, amelyek a kézi működtetésű pozicionáló körasztalok rögzítésére használhatók.
A koaxiális rögzítésnek köszönhetően a forgótárcsára nem hatnak oldalirányú erők.
A pozíció erős rögzítés esetében is koncentrikus marad a forgástengelyhez képest.
A koaxiális rögzítésnek köszönhetően a forgótárcsára nem hatnak oldalirányú erők.
A pozíció erős rögzítés esetében is koncentrikus marad a forgástengelyhez képest.
Anyag
Vonórúd és alátét. alumínium.
O-gyűrű, EPDM.
Szorítókar, cinkprésöntvény.
Menetes rúd, acél.
O-gyűrű, EPDM.
Szorítókar, cinkprésöntvény.
Menetes rúd, acél.
Kivitel
Eloxált alumínium.
További információk
A pozicionáló körasztal rögzítők a 21160, 21161 vagy 21161-10 pozicionáló körasztal üreges tengely furatába szerelik.
A húzórúd O-gyűrűje megakadályozza, hogy a rúd a beszorításkor elforduljon.
A szorítókart az óramutató járásával megegyező irányba elforgatva a forgótárcsát a forgóasztal házához szorítja.
A forgóasztal most biztosított a véletlen átállítás ellen.
A húzórúd O-gyűrűje megakadályozza, hogy a rúd a beszorításkor elforduljon.
A szorítókart az óramutató járásával megegyező irányba elforgatva a forgótárcsát a forgóasztal házához szorítja.
A forgóasztal most biztosított a véletlen átállítás ellen.
Accessory
21160 Pozicionáló körasztalok.
21161 Pozicionáló körasztalok helyzetkijelzővel.
21161-10 Pozicionáló körasztalok elektronikus helyzetkijelzővel.
21161 Pozicionáló körasztalok helyzetkijelzővel.
21161-10 Pozicionáló körasztalok elektronikus helyzetkijelzővel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.