text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pozicionáló körasztal rögzítő
Kivitel 1
szorítókarral
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Komponens anyaga
acél
D=átmérő
10
L=Hossz
66,4
D1
20
L1
3
R
40
Tartozékok NLM
21160-08, 21161-08, 21161-10-08
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
Alumínium pozicionáló körasztal rögzítőkkel ellátott szorítókaros rögzítőeszközök, amelyek a kézi működtetésű pozicionáló körasztalok rögzítésére használhatók.
A koaxiális rögzítésnek köszönhetően a forgótárcsára nem hatnak oldalirányú erők.
A pozíció erős rögzítés esetében is koncentrikus marad a forgástengelyhez képest.
Anyag
Vonórúd és alátét. alumínium.
O-gyűrű, EPDM.
Szorítókar, cinkprésöntvény.
Menetes rúd, acél.
Kivitel
Eloxált alumínium.
További információk
A pozicionáló körasztal rögzítők a 21160, 21161 vagy 21161-10 pozicionáló körasztal üreges tengely furatába szerelik.
A húzórúd O-gyűrűje megakadályozza, hogy a rúd a beszorításkor elforduljon.
A szorítókart az óramutató járásával megegyező irányba elforgatva a forgótárcsát a forgóasztal házához szorítja.
A forgóasztal most biztosított a véletlen átállítás ellen.
Accessory
21160 Pozicionáló körasztalok.
21161 Pozicionáló körasztalok helyzetkijelzővel.
21161-10 Pozicionáló körasztalok elektronikus helyzetkijelzővel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak