{"product":{"productId":"agid.4620","price":223.39,"name":"Pozicionáló asztalok, hosszú"},"currency":"EUR"}
Anyag
Csapágybak és szán, alumínium ötvözet, eloxált. Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült. Orsó, nemesacél, hengerelt menet. Siklócsapágy-vezető, karbantartást nem igényel.
Kivitel
A megvezető sugárirányú játéka kevesebb mint 0,02 mm. Tengelyirányú játék nincs. Az orsó önzáró, kiegészítésként rögzíthető.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Csapágybak és szán, alumínium ötvözet, eloxált. Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült. Orsó, nemesacél, hengerelt menet. Siklócsapágy-vezető, karbantartást nem igényel.
Kivitel
A megvezető sugárirányú játéka kevesebb mint 0,02 mm. Tengelyirányú játék nincs. Az orsó önzáró, kiegészítésként rögzíthető.
További információk
A csaknem holtjátékmentes megvezetőknek és a teljesen holtjátékmentes orsóknak köszönhetően az átállításhoz nincs szükség az orsók meglazítására és megszorítására.
A skálabeosztás 5, ill. 10 osztásvonal, 1 osztás 0,1 mm állítási útnak felel meg.
A pozicionáló asztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható.
A skálabeosztás 5, ill. 10 osztásvonal, 1 osztás 0,1 mm állítási útnak felel meg.
A pozicionáló asztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.